Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Slėgio keitiklis, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Specifikacijos raktas: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras1 kontaktas
+ išvestis4 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas063G2081
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasVoltage
Išėjimo signalas [V] [maks.]4.5000 V
Išėjimo signalas [V] [min.]0.5000 V
Komentarai3KONTAKTAS: PNO NO JUNGIKLIS 25 BAR
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]750.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. perkrovos slėgis [psig]10800 psig
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMEP 2250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]250.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]3625.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis12 x 1.5
Slėgio jungties standartasISO 6149-2
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]2500.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]36250 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.07 Kilogram
Grynasis svoris0.057 Kilogram
Tūris0.19 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens