Slėgio keitiklis, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 9/16-18, Specifikacijos raktas: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 1 kontaktas |
| + išvestis | 4 kontaktas |
| + tiekimas | 2 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | DT04 |
| Elektros jungtis | Deutsch |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 063G2025 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| Išėjimo signalas | Voltage |
| Išėjimo signalas [V] [maks.] | 4.5000 V |
| Išėjimo signalas [V] [min.] | 0.5000 V |
| Komentarai | 3KONTAKTAS:1KODAS:NPN NO 43 BAR |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 1200.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 17000 psig |
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MEP 2250 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 5800.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 9/16-18 |
| Slėgio jungties standartas | SAE J1926/2 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 30.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 4000.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 58000 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.073 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.057 Kilogram |
| Tūris | 0.228 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |