Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Slėgio keitiklis, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasB kontaktas
+ tiekimasA kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasSwitch
KomentaraiPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]210.0 bar
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMEP 2650
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]60.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]870.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J1926-2
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]2.0 % RH
Trūkimo slėgis [bar]1400.0 bar
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris68 Gram
Grynasis svoris55 Gram
Tūris0.09 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk