Slėgio keitiklis, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 1 kontaktas |
| + išvestis | 4 kontaktas |
| + tiekimas | 2 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | DT04 |
| Elektros jungtis | Deutsch |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 120.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 1740 psig |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1350 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykio matuoklis [V] [maks.] | 4.500 V |
| Santykio matuoklis [V] [min.] | 0.500 V |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties standartas | SAE J1926/2 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 800.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 11600 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.065 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.053 Kilogram |
| Tūris | 0.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |