Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Slėgio keitiklis, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ išvestis2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasEN 60947-5-2
Elektros jungtisM12 x 1
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasVoltage
Išėjimo signalas [V] [maks.]10.1000 V
Išėjimo signalas [V] [min.]0.1000 V
KomentaraiIŠĖJIMAS 2: 4 KONTAKTAI
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]1200.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. perkrovos slėgis [psig]17000 psig
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1350
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]300.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]4350.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1350-351B-C1GB04-2
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]12.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]4000.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]58000 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.06 Kilogram
Grynasis svoris0.059 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens