Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | A kontaktas |
| + išvestis | C kontaktas |
| + tiekimas | B kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 063G2494 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 120.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 1740 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1250 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykio matuoklis [V] [maks.] | 4.500 V |
| Santykio matuoklis [V] [min.] | 0.500 V |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 362.59 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties pastabos | Flare 45° |
| Slėgio jungties standartas | SAE J513:2019 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Specifikacijos raktas | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 800.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 12000 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 66 Gram |
| Grynasis svoris | 65 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |