Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi

063G2470

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-3216-C2BC09

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasPin A
+ išvestisPin C
+ tiekimasPin B
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 pin
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisRound Packard Metri-Pack
Elektros jungtys, kištukas / lizdasMale
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas063G5470
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]480.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 1250-3216-C2BC09
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPressure transmitter
Produkto tipasMBS 1250
Produktų grupėSensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Santykio matuoklis [V] [maks.]4.500 V
Santykio matuoklis [V] [min.]0.500 V
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]160.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]2320.50 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J513:2019
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Specifikacijos raktasMBS 1250-3216-C2BC09
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 %
Trūkimo slėgis [bar]1600.0 bar
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris56 Gram
Grynasis svoris51 Gram
Tūris0.09 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255002062
Proposition 65No significant risk