Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G2176

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3711-C3GB04
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras1 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas063G5176
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]2100.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psig]30000 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]500.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]7250.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1250-3711-C3GB04
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]4000.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]58000 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.064 Kilogram
Grynasis svoris0.052 Kilogram
Tūris0.091 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428955058
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens