Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3016-C3GC05

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras1 kontaktas
+ išvestis4 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas063G5035
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]300.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psig]4300 psig
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Santykio matuoklis [V] [maks.]4.500 V
Santykio matuoklis [V] [min.]0.500 V
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]100.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]1450.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasJIS B2351
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1250-3016-C3GC05
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]2000.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]29000 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.066 Kilogram
Grynasis svoris0.053 Kilogram
Tūris0.081 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk