Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G2020
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 9/16-18, Specifikacijos raktas: MBS 1250-3411-C1BD11
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 60947-5-2 |
| Elektros jungtis | M12 x 1 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 750.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 10800 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1250 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 3625.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 9/16-18 |
| Slėgio jungties standartas | SAE J1926/2 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1250-3411-C1BD11 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 30.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 2500.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 36250 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.07 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.054 Kilogram |
| Tūris | 0.091 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428914680 |
| Proposition 65 | No significant risk |