Slėgio keitiklis, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G1972
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1250-2811-C1GB04
063G1972
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 60947-5-2 |
| Elektros jungtis | M12 x 1 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 210.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 3000 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Sensor MBS 1250-2811-C1GB04 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1250 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 60.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | A |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1250-2811-C1GB04 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 30.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 1400.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 20000 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.063 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.05 Kilogram |
| Tūris | 0.097 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899819 |
| Proposition 65 | No significant risk |