Slėgio keitiklis, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi
063G1728
Elektros jungtis: AMP SuperSeal, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Specifikacijos raktas: MBS 1200-2116-C4FA06
063G1728
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + išvestis | 1 kontaktas |
| + tiekimas | 3 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | 1,5 SERIES |
| Elektros jungtis | AMP SuperSeal |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 48.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 700 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1200-2116-C4FA06 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1200 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykio matuoklis [V] [maks.] | 4.500 V |
| Santykio matuoklis [V] [min.] | 0.500 V |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 217.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 12 x 1.5 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 6149-2 |
| Slėgio jungties tipas | M |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1200-2116-C4FA06 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 640.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 9200 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.066 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.062 Kilogram |
| Tūris | 0.098 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484848 |
| Proposition 65 | No significant risk |