Slėgio keitiklis, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Specifikacijos raktas: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 1 kontaktas |
| + tiekimas | 3 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 063G4609 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 80.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 1160 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1200 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 34.50 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 500.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4-18 |
| Slėgio jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Slėgio jungties tipas | NPT |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 30.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 800.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 11600 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.066 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.065 Kilogram |
| Tūris | 0.1 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |