Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Slėgio keitiklis, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: Flanšas, Specifikacijos raktas: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasMėlynas
+ tiekimasJuodas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiekranuotas siunt.
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kabelio ilgis [col.]21.65 in
Kabelio ilgis [m]0.550 m
KomentaraiEKRANAS: PRIJUNGTAS PRIE ĮDĖKLO
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]36.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]522 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3350
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]87.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydisPort Ø2.5
Slėgio jungties pastabosBloko adapteris su flanšu
Slėgio jungties tipasFlanšas
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasMBS 3350-1811-DDCD28-3
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.4 Kilogram
Grynasis svoris0.349 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm