Slėgio keitiklis, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 22.40 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 14 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis ir lizdinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 32 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 600.0 bar |
| Material Description | Sensor MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 3350 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AKS/MBS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 100.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 1450.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| Žemas ribojimo lygis | 3.60 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.172 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.157 Kilogram |
| Tūris | 0.408 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |