Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Slėgio keitiklis, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektros jungtis: Kaištis, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 14 x 1.5, Specifikacijos raktas: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis98.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiA3-3,1-AU Ø31- žalias
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartasISO 15170
Elektros jungtisKaištis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [psi]21755 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3350
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]552.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]8000.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis14 x 1.5
Slėgio jungties pastabosSpecialus aukštas slėgis
Slėgio jungties standartasISO 6149-2
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jungtis HEX [mm]32.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaAbsolute
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.3 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.135 Kilogram
Grynasis svoris0.127 Kilogram
Tūris0.264 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm