Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Slėgio keitiklis, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEENo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]8.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 3300-1611-A6GB08-2
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Charakteristika
Vertė
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3300
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]58.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/2
Slėgio jungties standartasDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 3300-1611-A6GB08-2
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.204 Kilogram
Grynasis svoris0.185 Kilogram
Tūris0.395 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm