Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Slėgio keitiklis, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5028

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: DST P40M-2011-A1GB08-1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. perkrovos slėgis [bar]15.0 bar
Material DescriptionSensor DST P40M-2011-A1GB08-1
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEDNV∙GLKRNKK
Charakteristika
Vertė
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P40M
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor DST P40I + M
SCIP dokumentacijos Nr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]145.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/2
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasISO 1179-2
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P40M-2011-A1GB08-1
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-15 °C
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Trūkimo slėgis [bar]20.0 bar
Tvirtinimo standartasE10,IACS 7

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.14 Kilogram
Grynasis svoris0.138 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162280461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm