Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Slėgio keitiklis, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Histerezė ir kart. ±FS[%]0.10 % RH
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Maks. perkrovos slėgis [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9300-A111-A1GB04-2
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pamatinė temperatūra [°C]25 °C
Patvarumo P @ 10–90 % FS10000000
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 9300
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rekomend. montavimo sukimo momentas [Nm]25 Nm
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]0.29 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-0.29 psi
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 9300-A111-A1GB04-2
TEB viduje CTR ±FS [%]5.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tiksl. @ ref. Temp. ±FS tipas [%]2.00 % RH
Trūkimo slėgis [bar]50.0 bar
Tvirt.poz.kl. @ 180° ±FS(%)1.25 % RH
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.174 Kilogram
Grynasis svoris0.161 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428882927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm