Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Slėgio keitiklis, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1600-2211-K4GB04

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras4 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiVented through thread
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasEN 60947-5-2
Elektros jungtisM12 x 1
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas063G2813
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
KomentaraiM12 CROSSCUT
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP54
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]48.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psig]700 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1600
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]232.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosA
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1600-2211-K4GB04
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]640.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]9200 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.064 Kilogram
Grynasis svoris0.054 Kilogram
Tūris0.225 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk