Slėgio keitiklis, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
063G2872
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1650-2011-A0GB04
063G2872
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psig] | 435 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1650-2011-A0GB04 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1650 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | A |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 400.0 bar |
| Trūkimo slėgis [psig] | 5800 psig |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.072 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.064 Kilogram |
| Tūris | 0.098 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296806 |
| Proposition 65 | No significant risk |