Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Slėgio keitiklis, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 12 x 1.5, Specifikacijos raktas: MBS 1650-381C-C7FA20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasB kontaktas
+ išvestisC kontaktas
+ tiekimasA kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasVoltage
Išėjimo signalas [V] [maks.]4.5000 V
Išėjimo signalas [V] [min.]0.5000 V
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]2100.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psig]30000 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1650
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]600.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]8700.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis12 x 1.5
Slėgio jungties standartasISO 9974-2
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1650-381C-C7FA20
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Trūkimo slėgis [bar]4000.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]58000 psig
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.064 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris0.097 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk