Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Slėgio keitiklis, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ išvestis2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
Aukštas ribojimo lygis11.50
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasVoltage
Išėjimo signalas [V] [maks.]10.1000 V
Išėjimo signalas [V] [min.]0.1000 V
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]1500.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Charakteristika
Vertė
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]250.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]3625.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 3250-343B-E3GB04-1
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]15.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis0.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.16 Kilogram
Grynasis svoris0.143 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm