Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Slėgio keitiklis, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G5823

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 9/16-18, Specifikacijos raktas: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ išvestis1 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis98.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiLaisvi laidai
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Komentarai130 MM / KONTAKTAS: AUKSUOTAS.
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]210.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3050
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]35.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]507.50 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis9/16-18
Slėgio jungties standartasISO 11926
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 3050-2536-G7BD10-3
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.3 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.161 Kilogram
Grynasis svoris0.143 Kilogram
Tūris0.424 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm