Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Slėgio keitiklis, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3383

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]900.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 3050-3831-A1FB04-4
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 3050
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]600.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]8700.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosSpecialus
Slėgio jungties standartasDIN 3852-G
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 3050-3831-A1FB04-4
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.184 Kilogram
Grynasis svoris0.163 Kilogram
Tūris0.411 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423097777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm