Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
064G0025
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A1GB04-F
064G0025
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9200-B311-A1GB04-F |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvarumo P @ 10–90 % FS | 10000000 |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pressure range [mbar] [max] | 100.00 mbar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 9200 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rekomend. montavimo sukimo momentas [Nm] | 25 Nm |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AKS/MBS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 1.45 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | A |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 9200-B311-A1GB04-F |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Tiksl. @ ref. Temp. ±FS tipas [%] | 1.00 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 50.0 bar |
| Tvirt.poz.kl. @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.176 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.161 Kilogram |
| Tūris | 0.261 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255285465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |