Slėgio keitiklis, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Elektros jungtis: Molex, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: XSK-AC07I-U188
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio siųstuvai, Slėgio keitiklis
061H5079
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | Molex |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Identiškas produktas | 061H5099 |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 11.0 bar |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | XSK |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | XSK Series |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties pastabos | Su Schrader spaustuku |
| Slėgio jungties standartas | ASME B1.1 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 14.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | XSK-AC07I-U188 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 28.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.50 V |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.056 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.055 Kilogram |
| Tūris | 0.185 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |