Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Slėgio keitiklis, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: NSK-BE015D-U009
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio siųstuvai, Slėgio keitiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ išvestis2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. perkrovos slėgis [bar]38.5 bar
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasNSK
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Santykio matuoklis [V] [maks.]4.500 V
Santykio matuoklis [V] [min.]0.500 V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasNSK Series
SCIP dokumentacijos Nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio jungtis HEX [mm]14.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasNSK-BE015D-U009
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
Tikslumas, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.048 Kilogram
Grynasis svoris0.04 Kilogram
Tūris0.232 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm