Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Slėgio keitiklis, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060N1125

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 5150-2011-H3CB04-4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
Bandymo signalas3 kontaktas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisM20
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]20.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 5150-2011-H3CB04-4
Charakteristika
Vertė
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 5150
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]145.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasMBS 5150-2011-H3CB04-4
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.1 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]0.30 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.415 Kilogram
Grynasis svoris0.343 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423074884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm