Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Slėgio keitiklis, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektros jungtis: AMP „Econoseal“, J serija, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 1/2-20, Specifikacijos raktas: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Aukštas ribojimo lygis99.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiIntegruota
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungtisAMP „Econoseal“, J serija
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [psi]797 psi
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 32R
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Santykio matuoklis [V] [maks.]4.500 V
Santykio matuoklis [V] [min.]0.500 V
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]34.48 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]500.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/2-20
Slėgio jungties standartasASME B1.1
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasAKS 32R-6636-G1BD15-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.136 Kilogram
Grynasis svoris0.124 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778