Slėgio keitiklis, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + išvestis | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 98.00 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 14 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis ir lizdinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -22 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 104 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 33.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psi] | 479 psi |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | AKS 32R |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AKS/MBS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties pastabos | Platėjanti mova 1/4 col. su vožtuvo spaustuku |
| Slėgio jungties standartas | ISO 8434-1 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 17.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Tvirtinimo standartas | 6967179E227388E31024 |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Žemas ribojimo lygis | 4.00 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.125 Kilogram |
| Tūris | 0.393 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |