Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Slėgio keitiklis, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: 3/8, Specifikacijos raktas: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis98.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiA3-3,1-Au
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-30 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-22 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]33.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]479 psi
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 32R
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]232.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis3/8
Slėgio jungties standartasNĖRA
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio vieneto nuorodaAbsolute
Slėgis, kištukas / lizdasKištukas / lizdas
Specifikacijos raktasAKS 32R-2226-A1EB08-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.3 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.164 Kilogram
Grynasis svoris0.148 Kilogram
Tūris0.416 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm