Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Slėgio keitiklis, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Specifikacijos raktas: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis98.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-30 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-22 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]594.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 2050
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]99.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]1435.50 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis3/8
Slėgio jungties standartasEN 837
Slėgio jungties tipasG
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasAKS 2050-P136-A0AB06-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tvirtinimo standartasE227388E31024
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.152 Kilogram
Grynasis svoris0.135 Kilogram
Tūris0.255 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm