Slėgio keitiklis, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + išvestis | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 98.00 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Identiškas produktas | 060G4520 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -22 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 104 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 33.0 bar |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | AKS 32R |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AKS/MBS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 174.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties pastabos | Platėjanti mova 1/4 col. |
| Slėgio jungties standartas | ASME B1.1 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tvirtinimo standartas | 6967179E227388E31024 |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Žemas ribojimo lygis | 4.00 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.13 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.116 Kilogram |
| Tūris | 0.187 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |