Slėgio keitiklis, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 14 x 1.5, Specifikacijos raktas: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | Juodas |
| + išvestis | Ruda |
| + tiekimas | Raudonas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungčių komentarai | Ekranuotas kabelis |
| Elektros jungties dydis | 4 laidai |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis ir lizdinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Histerezė ir kart. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kabelio ilgis [col.] | 79.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 2.000 m |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pamatinė temperatūra [°C] | 25 °C |
| Patvarumo P @ 10–90 % FS | 10000000 |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 9200 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AKS/MBS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 1.02 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | -1.02 psi |
| Slėgio jungties dydis | 14 x 1.5 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | M |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -4 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tiksl. @ ref. Temp. ±FS tipas [%] | 1.00 % RH |
| Trūkimo slėgis [bar] | 50.0 bar |
| Tvirt.poz.kl. @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.274 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.245 Kilogram |
| Tūris | 0.253 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |