Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Slėgio keitiklis, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektros jungtis: Kaištis, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasISO 15170
Elektros jungtisKaištis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Histerezė ir kart. ±FS[%]0.10 % RH
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo lim. Aukštas santykis [%]93.00 % RH
Išėjimo lim. Žemas santykis [%]6.00 % RH
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]25 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]105 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]77 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]221 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]0.8 bar
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pamatinė temperatūra [°C]25 °C
Pamatinė temperatūra [°F]77 °F
Charakteristika
Vertė
Patvarumo P @ 10–90 % FS10000000
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 9200
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKS/MBS
SCIP dokumentacijos Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]1.81 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-1.81 psi
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J1926-3
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
TEB viduje CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB viduje HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB viduje LTR ±FS [%]2.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tiksl. @ ref. Temp. ±FS tipas [%]0.50 % RH
Trikčių stebėjimo poreikisTaip
Trūkimo slėgis [bar]50.0 bar
Tvirt.poz.kl. @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.151 Kilogram
Grynasis svoris0.125 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm