Slėgio keitiklis, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
084G2107
Elektros jungtis: Gnybtų blokas, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: EMP 2-1811-F6CD24-2
084G2107
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | N |
| + tiekimas | P |
| Aukštas ribojimo lygis | 22.40 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungtis | Gnybtų blokas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 32 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 18.0 bar |
| Material Description | Sensor EMP 2-1811-F6CD24-2 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Product line | Sensing Solutions |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | EMP 2 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EMP |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/2 |
| Slėgio jungties pastabos | EXT. G1/4 INT |
| Slėgio jungties standartas | EN 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukas / lizdas |
| Specifikacijos raktas | EMP 2-1811-F6CD24-2 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 12.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| Žemas ribojimo lygis | 3.60 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.08 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.98 Kilogram |
| Tūris | 2.412 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |