Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Slėgio keitiklis, EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

084G2101

Elektros jungtis: Gnybtų blokas, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: EMP 2-8731-F6CD24-2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasN
+ tiekimasP
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų blokas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]70 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]35.0 bar
Material DescriptionEMP 2 PAINEL. -1...5 BAR
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Product lineSensing Solutions
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasEMP 2
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEMP
SCIP dokumentacijos Nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]72.50 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis1/2
Slėgio jungties pastabosEXT. G1/4 INT
Slėgio jungties standartasEN 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukas / lizdas
Specifikacijos raktasEMP 2-8731-F6CD24-2
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]70 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]12.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.056 Kilogram
Grynasis svoris0.98 Kilogram
Tūris2.473 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423020959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm