Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Slėgio keitiklis, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Elektros jungtis: Deutsch, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiPBT
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]500.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psig]7250 psig
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Paleidimo laikas [ms]40 ms
PatvirtinimasCE
Product lineSensing Solutions
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P92S
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]250.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]3625.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE 4
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-104 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas TEB [–25–80 °C] ±FS1.5 % RH
Tikslumas TEB [–40–80 °C] ±FS2.5 % RH
Tikslumas TEB [0–80 °C] ±FS1.0 % RH
Trūkimo slėgis [bar]2500.0 bar
Trūkimo slėgis [psig]36250 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.06 Kilogram
Grynasis svoris0.052 Kilogram
Tūris0.109 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm