Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Slėgio keitiklis, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Elektros jungtis: Deutsch DT04, Slėgio jungties tipas: G, Specifikacijos raktas: DST P650-3816-C3GB041

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras1 kontaktas
+ išvestis4 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atitinka ROHSYes - RoHS ok
Aukštas ribojimo lygis94.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasDT04
Elektros jungtisDeutsch DT04
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas090G6042
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEENo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]1800.0 bar
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P650
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]600.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]8702.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-A
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P650-3816-C3GB041
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Trūkimo slėgis [bar]2500.0 bar
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis6.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.069 Kilogram
Grynasis svoris0.055 Kilogram
Tūris0.097 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk