Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasPin B
+ išvestisPin C
+ tiekimasPin A
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis94.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 pin
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisRound Packard Metri-Pack
Elektros jungtys, kištukas / lizdasMale
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
In scope of WEEENo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]1500.0 bar
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasMulti pack
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPressure transmitter
Produkto tipasDST P650
Produktų grupėSensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]500.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]7251.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J1926-2
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasMale
Specifikacijos raktasDST P650-3716-C2BD083
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Trūkimo slėgis [bar]2500.0 bar
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 %
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 %
Žemas ribojimo lygis6.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris57 Gram
Grynasis svoris51 Gram
Tūris0.098 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk