Slėgio keitiklis, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Elektros jungtis: Deutsch DT04, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 9/16-18, Specifikacijos raktas: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 1 kontaktas |
| + išvestis | 4 kontaktas |
| + tiekimas | 2 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitinka ROHS | Yes - RoHS ok |
| Aukštas ribojimo lygis | 5.60 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | DT04 |
| Elektros jungtis | Deutsch DT04 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 090G7092 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Išėjimo signalas | Voltage |
| Išėjimo signalas [V] [maks.] | 5.0000 V |
| Išėjimo signalas [V] [min.] | 1.0000 V |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. atsako laikas [ms] | 2 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 1500.0 bar |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | DST P650 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 600.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 9/16-18 |
| Slėgio jungties standartas | SAE J1926/2 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | DST P650-3813-C3BD113 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Trūkimo slėgis [bar] | 2500.0 bar |
| UL mark | Yes |
| Žemas ribojimo lygis | 0.10 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.065 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.059 Kilogram |
| Tūris | 0.096 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |