Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Slėgio keitiklis, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: M, Specifikacijos raktas: DST P100-S126-C2CD37-3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ išvestisC kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis92.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties spalvaBlack
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G1005
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEENo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-20 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP69K
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]39.6 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]575 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P100
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]9.98 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]144.70 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]14.70 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]1.01 bar
Slėgio jungties dydis10 x 1.5
Slėgio jungties standartasNĖRA
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaAbsolute
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P100-S126-C2CD37-3
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/316L
TEB viduje CTR ±FS [%]3.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
Trikties signalo lygis95.00
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis6.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.065 Kilogram
Grynasis svoris0.052 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk