Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Laidų padėties jutiklis, DST X800, 8300 mm

098G2011

Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Elektros jungties dydis: 8 pin, Matavimo intervalas [mm]: 8300, Specifikacijos raktas: SO1R8300HC1 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis8 pin
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasRedundant
Išėjimo signalasCAN-open
Matavimo intervalas [mm]8300 mm
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HC1 0033X00
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasLaidų padėties jutiklis
Produkto tipasDST X800
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGSH
SCIP dokumentacijos Nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Specifikacijos raktasSO1R8300HC1 0033X00
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.942 Kilogram
Grynasis svoris0.73 Kilogram
Tūris4.451 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428647069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm