Laidų padėties jutiklis, DST X800, 4800 mm
098G2007
Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Elektros jungties dydis: 8 pin, Matavimo intervalas [mm]: 4800, Specifikacijos raktas: SO1R4800HC1 0033X00
098G2007
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 8 pin |
| Elektros jungties standartas | IEC 61076-2-101 |
| Elektros jungtis | M12 x 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Redundant |
| Išėjimo signalas | CAN-open |
| Matavimo intervalas [mm] | 4800 mm |
| Material Description | Sensor DST X800-SO1R4800HC1 0033X00 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Priedai | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Laidų padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X800 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GSH |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Specifikacijos raktas | SO1R4800HC1 0033X00 |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.822 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.62 Kilogram |
| Tūris | 4.451 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |