Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotacinis padėties jutiklis, DST X520, 105 °

098G1565

Tiekiama įtampa [V] DC: 11 - 36, Elektros jungtis: AMP SuperSeal, Elektros jungties standartas: 282108-1, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: AR105105HA21000 0033A00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungties standartas282108-1
Elektros jungtisAMP SuperSeal
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasRedundant
Išėjimo signalas0 - 10 V
Kampas / 1 kanalas [°]105 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionSensor DST X520-AR105105HA21000 0033A00
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiPKIT 384 MAGNET
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X520
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRN
SCIP dokumentacijos Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specifikacijos raktasAR105105HA21000 0033A00
Sukimosi kryptisCW
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]11.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.08 Kilogram
Grynasis svoris0.036 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162292273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm