Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotacinis padėties jutiklis, DST X520, 45 °

098G1558

Tiekiama įtampa [V] DC: 9 - 36, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties standartas: NĖRA, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: X520-FS030000HA31000 0033A10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiKabelis
Elektros jungties standartasNĖRA
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalas4 - 20 mA
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Kampas / 1 kanalas [°]45 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionSensor DST X520-FS030000HA31000 0033A10
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiA - PKIT 384
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X520
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRN
SCIP dokumentacijos Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specifikacijos raktasX520-FS030000HA31000 0033A10
Sukimosi kryptisCW
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.13 Kilogram
Grynasis svoris0.086 Kilogram
Tūris0.765 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162378410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm