Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotacinis padėties jutiklis, DST X520, 60 °

098G1545

Tiekiama įtampa [V] DC: 9 - 36, Elektros jungtis: M12, Elektros jungties standartas: NĖRA, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: FS060000HA31100 0033AA0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiM12 5 kontaktų kištukinė jungtis su papildomai atspausdinta informacija
Elektros jungties dydis5 kontaktai
Elektros jungties standartasNĖRA
Elektros jungtisM12
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalas4 - 20 mA
Kabelio ilgis [m]10.000 m
Kampas / 1 kanalas [°]60 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiA
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X520
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRN
SCIP dokumentacijos Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specifikacijos raktasFS060000HA31100 0033AA0
Sukimosi kryptisCW
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.05 Kilogram
Grynasis svoris0.036 Kilogram
Tūris1.319 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm