Rotacinis padėties jutiklis, DST X520, 180 °
098G1520
Tiekiama įtampa [V] DC: 9 - 36, Elektros jungtis: AMP SuperSeal, Elektros jungties standartas: 282108-1, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: DST X520-AR180180HA1100 L033A0
098G1520
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 6 pin |
| Elektros jungties standartas | 282108-1 |
| Elektros jungtis | AMP SuperSeal |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Redundant |
| Išėjimo signalas | 0.5 - 4.5 V |
| Kampas / 1 kanalas [°] | 180 ° |
| Kampas / 2 kanalas [°] | 180 ° |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-AR180180HA11000 L033A00 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Priedai | A - PKIT384 MAGNET |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Rotacinis padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X520 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GRN |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Specifikacijos raktas | DST X520-AR180180HA1100 L033A0 |
| Sukimosi kryptis | CW |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.085 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.036 Kilogram |
| Tūris | 0.253 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279779202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |