Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotacinis padėties jutiklis, DST X520, 180 °

098G1504

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties standartas: NĖRA, Sukimosi kryptis: CCW + CW, Specifikacijos raktas: DST X520-FR180180LA140L033A20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasNĖRA
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasRatio metric
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Kampas / 1 kanalas [°]180 °
Kampas / 2 kanalas [°]180 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X520-FR180180LA14000 L033A20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiA
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X520
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRN
SCIP dokumentacijos Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specifikacijos raktasDST X520-FR180180LA140L033A20
Sukimosi kryptisCCW + CW
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.201 Kilogram
Grynasis svoris0.036 Kilogram
Tūris0.699 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428656245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm